Teilenummer
|
---|
3925 |
3925S |
3926 |
3926S |
3933 |
3933S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Hülse separat aufsteckbar | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 3925 | 0.50 | Ja | (Form A DIN 46245 UL-Nummer E235796)) | 3925 | |
0.21 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 3925S | 0.50 | nein | - | 3925S | |
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3926 | 1.50 | Ja | (Form A DIN 46245 UL-Nummer E235796)) | 3926 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3926S | 1.50 | nein | - | 3926S | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3933 | 4 | Ja | (Form A DIN 46245 UL-Nummer E235796)) | 3933 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3933S | 4 | nein | - | 3933S |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Anschluss | - | Steckverbindermerkmale | + Abzweigverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 | Anschlussbreite(mm) | 6.3 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt |
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC | Isolation (Material) | PVC-Teiledämmung |
Werkstoff (Details) | Messing. verzinnt | Produktart | Schneide | Größe | 6.3 x 0.8 mm |
Ausführung (verschied.) | 6.3 x 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften