Crimp Kabelschuh Guckloch + 180°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
91R3
91R4
92R3
92R4
92R5
93R4
93R5
93R6
94R5
94R6
94R8
95R5
95R6
95R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Form des Loches ⌀
(mm)
Hersteller Teilenummer Gewindegröße Modell (Herstellermodell)

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.750.7053.291R3M391R3

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.750.7054.391R4M491R4

0.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.51.53.292R3M392R3

0.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.51.54.392R4M492R4

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1.55.392R5M592R5

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.52.54.393R4M493R4

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.52.55.393R5M593R5

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.52.56.593R6M693R6

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 445.394R5M594R5

0.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -46.594R6M694R6

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 448.594R8M894R8

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -65.395R5M595R5

0.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 666.595R6M695R6

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 668.595R8M895R8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbindermerkmale + Guckloch Kontaktmaterial Kupfer versilbert
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Ausführung (verschied.) Mit Form des Loches. für feinsträngige Leiter

Technischer Support