Pin-Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3739
3740L
3741L
3743
3744
3747L
3749
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Crimpfläche (maximal)
(mm²)
Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Maße Isoliert Isolierendes Material Isolation (Material) Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Querschnitt
(mm²)
Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge
(mm)
Standards Geeignet für Kabel
(mm)
Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell)

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall0.500,10 - 0,50 mm²1 - 5 N0.50(D2 x L x L1) 1.4 x 14 x 8 mmNicht isoliert--3739Elektrolytisches Kupfer aus der Dose0.101.48DIN 46230 / UL-Nummer E2357971 - 5 N1253739

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall10,50 - 1 mm²0.5 - 11(D2 x L x L1) 1.9 x 17 x 10 mmNicht isoliert--3740LElektrolytisches Kupfer aus der Dose0.501.910DIN 46230 / UL-Nummer E2357970.5 - 11253740L

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall2.501,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50(D2 x L x L1) 1.9 x 22 x 15 mmNicht isoliert--3741LElektrolytisches Kupfer aus der Dose1.501.915DIN 46230 / UL-Nummer E2357971.5 - 2.51253741L

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall1010 mm² (max)1010(D2 x L x L1) 4.5 x 22 x 12 mmNicht isoliert--3743Elektrolytisches Kupfer aus der Dose-4.512DIN 46230 / UL-Nummer E235797101253743

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall1616 mm² (max)1616(D2 x L x L1) 5.8 x 26 x 13 mmNicht isoliert--3744Elektrolytisches Kupfer aus der Dose-5.813DIN 46230 / UL-Nummer E235797161253744

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot10,50 - 1,0 mm²0.5 - 1.01-Teilweise isoliertPVCPVC3747LStift: verzinntes elektrolytisches Kupfer (E-CU)0.501.910--- 1253747L

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb64 - 6 mm²4 - 66-Teilweise isoliertPVCPVC3749Stift: verzinntes elektrolytisches Kupfer (E-CU)42.710--- 1253749

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss - Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Produktart Pin-Anschluss
RoHS-konform Ja Hülse separat aufsteckbar nein

Technischer Support