Endverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1130
1150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Durchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.52.311301.50161130

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb4 - 6 mm²4 - 663.611504181150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial CU-ETP Isoliert Isoliert Isolierendes Material PA
Isolation (Material) Halogenfreies PA Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Produktart Endverbinder

Technischer Support