Teilenummer
|
---|
3785F05.68 |
3826F08.68 |
3867F.68 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Hersteller Teilenummer | Größe | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 | 2.8 | 3785F05.68 | 2.8 x 0.5 mm | 3785F05.68 | 2.8 x 0.4 mm | |
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.8 | 4.8 | 3826F08.68 | 4.8 x 0.8 mm | 3826F08.68 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.8 | 6.3 | 3867F.68 | 6.3 x 0.8 mm | 3867F.68 | 6.3 x 0.8 mm |
Loading...
Farbe | Metall | Anschlusswinkel(°) | 180 | Anschluss | - |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindermerkmale | PCB-SMD | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnitt | - |
Isoliert | Nicht isoliert | Werkstoff (Details) | Messing. verzinnt | Produktart | Schneide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Hersteller Teilenummer
Größe
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften