Klingenanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2010
2025
2030
2035
2045
2070
2080
2090
2105
2115
2123
2140
2145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlusswinkel
(°)
Steckverbindermerkmale Anschlussbreite
(mm)
Form des Loches ⌀
(mm)
Hersteller Teilenummer Größe Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180PCB-SMD2.8-20102.8 x 0.8 mm20102.8 x 0.8 mm

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90PCB-SMD2.8-20252.8 x 0.8 mm20252.8 x 0.8 mm

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180PCB-SMD6.3-20306.3 x 0.8 mm20306.3 x 0.8 mm

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90PCB-SMD6.3-20356.3 x 0.8 mm20356.3 x 0.8 mm

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45-6.34.320456.3 x 0.8 mm20456,3 x 0,8 mm. 45°

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45-6.33.220706.3 x 0.8 mm20706,3 x 0,8 mm. 45°

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45-6.34.320806.3 x 0.8 mm20806,3 x 0,8 mm. 45°

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45-6.35.320906.3 x 0.8 mm20906,3 x 0,8 mm. 45°

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90-6.33.221056.3 x 0.8 mm21056,3 x 0,8 mm. 90°

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90-6.34.321156.3 x 0.8 mm21156,3 x 0,8 mm. 90°

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180-2.83.121232.8 x 0.8 mm21232.8 x 0.8 mm

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180-6.34.321406.3 x 0.8 mm21406.3 x 0.8 mm

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180-6.35.321456.3 x 0.8 mm21456.3 x 0.8 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Steckverbinder Dicke(mm) 0.8 Kontaktmaterial Messing verzinnt
Isoliert Nicht isoliert Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Produktart Klingenanschluss
Hülse separat aufsteckbar nein

Technischer Support