Teilenummer
|
---|
3492C |
3502C |
3623C |
3630C |
3632C |
3640C |
3653C |
3655C |
3661C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 24 | Metall | 0,205 - 0,50 mm² | 0.25 - 0.5 | 0.50 | 3.2 | Nicht isoliert | - | 3492C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 0.205 | M3 | 3492C | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Metall | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 3.2 | Nicht isoliert | - | 3502C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 0.50 | M3 | 3502C | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3.2 | Teilweise isoliert | PVC | 3623C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 1.50 | M3 | 3623C | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 4.3 | Teilweise isoliert | PVC | 3630C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 1.50 | M4 | 3630C | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5.3 | Teilweise isoliert | PVC | 3632C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 1.50 | M5 | 3632C | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 6.5 | Teilweise isoliert | PVC | 3640C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 1.50 | M6 | 3640C | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | Teilweise isoliert | PVC | 3653C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 4 | M4 | 3653C | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 5.3 | Teilweise isoliert | PVC | 3655C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 4 | M5 | 3655C | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 6.5 | Teilweise isoliert | PVC | 3661C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 4 | M6 | 3661C |
Loading...
Anschluss | - | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Produktart | U-Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften