Schneide + Verteilerbox

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1730AZ
18203AZ
18303AZ
720AZ
720V
730AZ
730V
750AZ
750V
8201V
8203V
8301AV
8301V
8302V
8303V
8503V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Steckverbindermerkmale Steckverbinder Dicke
(mm)
Anschlussbreite
(mm)
Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Isoliert Isolierendes Material Isolation (Material) Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Querschnitt
(mm²)
Größe Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall+ Abzweigverbindung0.86.31,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5Nicht isoliert--1730AZCuZn. verzinnt1.506.3 x 0.8 mm1730AZ6.3 x 0.8 mm

0.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall+ Abzweigverbindung0.84.80,50 - 1 mm²0.5 - 11Nicht isoliert--18203AZCuZn. verzinnt0.504.8 x 0.8 mm18203AZ4.8 x 0.8 mm

0.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall+ Abzweigverbindung0.84.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5Nicht isoliert--18303AZCuZn. verzinnt1.504.8 x 0.8 mm18303AZ4.8 x 0.8 mm

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot+ Abzweigverbindung0.86.30,50 - 1 mm²0.5 - 11Teilweise isoliertPVCPVC720AZCuZN. verzinnt0.506.3 x 0.8 mm720AZ6.3 x 0.8 mm

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-0.86.30,50 - 1 mm²0.5 - 11IsoliertPVCPVC720VCuZn. verzinnt0.506.3 x 0.8 mm720V6.3 x 0.8 mm

0.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau+ Abzweigverbindung0.86.31,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5Teilweise isoliertPVCPVC730AZCuZN. verzinnt1.506.3 x 0.8 mm730AZ6.3 x 0.8 mm

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-0.86.31,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsoliertPVCPVC730VCuZn. verzinnt1.506.3 x 0.8 mm730V6.3 x 0.8 mm

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb+ Abzweigverbindung0.86.34 - 6 mm²4 - 66Teilweise isoliertPVCPVC750AZCuZN. verzinnt46.3 x 0.8 mm750AZ6.3 x 0.8 mm

0.60 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Gelb-0.86.34 - 6 mm²4 - 66IsoliertPVCPVC750VCuZn. verzinnt46.3 x 0.8 mm750V6.3 x 0.8 mm

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-0.52.80,50 - 1 mm²0.5 - 11IsoliertPolyamid 6.6Halogenfreies PA8201VCuZn. verzinnt0.502.8 x 0.5 mm8201V2.8 x 0.5 mm

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-0.84.80,50 - 1 mm²0.5 - 11IsoliertPVCPVC8203VCuZn. verzinnt0.504.8 x 0.8 mm8203V4.8 x 0.8 mm

0.76 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage Blau-0.82.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsoliertPVCPVC8301AVCuZn. verzinnt1.502.8 x 0.8 mm8301AV2.8 x 0.8 mm

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-0.52.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsoliertPVCPVC8301VCuZn. verzinnt1.502.8 x 0.5 mm8301V2.8 x 0.5 mm

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-0.54.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsoliertPVCPVC8302VCuZn. verzinnt1.504.8 x 0.5 mm8302V4.8 x 0.5 mm

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-0.84.81,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.5IsoliertPVCPVC8303VCuZn. verzinnt1.504.8 x 0.8 mm8303V4.8 x 0.8 mm

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-0.84.84 - 6 mm²4 - 66IsoliertPVCPVC8503VCuZn. verzinnt44.8 x 0.8 mm8503V4.8 x 0.8 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Messing verzinnt Produktart Schneide

Technischer Support