Klingenanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3822.67

Teilenummer
3822.67
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Anschlusswinkel(°) 180 Anschluss -
Steckverbinder Dicke(mm) 0.8 Anschlussbreite(mm) 4.8 Kontaktmaterial Messing verzinnt
Querschnitt - Form des Loches ⌀(mm) 4.3 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 3822.67 Werkstoff (Details) Bronze ms Produktart Klingenanschluss
RoHS-konform Ja Größe 4.8 x 0.8 mm Hülse separat aufsteckbar nein
Oberflächeneigenschaften Verzinnt Modell (Herstellermodell) 3822.67 Ausführung (verschied.) 4.8 x 0.8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Klingenanschluss, die Teilenummer ist 3822.67.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3822.67.

Technischer Support