Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3699
3700
3700K
3701
3701K
3702
3703
3704
3706
3714
3715
3715P
3716
3716P
3717
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Farbe Querschnitt Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Maße Durchmesser
(mm)
Isoliert Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Durchmesser
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell) Wanddicke (Details)
(mm)

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2226Metall-0,10 - 0,50 mm²1 - 5 N0.50øD1 x L x S 1.2 x 5 x 0.4 mm1.2Nicht isoliert-36990.10-5Bis +12536990.4

0.19 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage 1822Metall-0,50 - 1 mm²0.5 - 11øD1 x L x S 1.6 x 7 x 0.8 mm1.6Nicht isoliert-37000.50-7Bis +12537000.8

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1822Metall-0,50 - 1 mm²5 - 11øD1 x L x S 1.6 x 5 x 0.8 mm1.6Nicht isoliert-3700K0.50-5Bis +1253700K0.8

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416Metall0,5 - 2,5 mm²1,50 - 2,50 mm²-2.50øD1 x L x S 2.3 x 7 x 0.8 mm2.3Nicht isoliert-37011.50-7Bis +12537010.8

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416Metall-1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.02.50øD1 x L x S 2.3 x 5 x 0.8 mm2.3Nicht isoliert-3701K1.50-5Bis +1253701K0.8

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Metall-4 - 6 mm²4 - 66øD1 x L x S 3.6 x 7 x 1 mm3.6Nicht isoliert-37024-7Bis +12537021

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8-Metall1010 mm² (max)-10øD1 x L x S 4.5 x 9 x 1.1 mm4.5Nicht isoliert-3703--9Bis +12537031.1

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6-Metall1616 mm² (max)-16(øD1 x L x S) 5.8 x 10 x 1.2 mm5.8Nicht isoliert-3704--10Bis +12537041.2

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2-Metall3535 mm² (max)-35øD1 x L x S 9 x 12 x 1.6 mm9Nicht isoliert-3706--12Bis +12537061.6

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2226Gelb-0,10 - 0,50 mm²0.1 - 0.50.50ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 1.2 x 2 x 13 x 5 x 0.4 mm1.2IsoliertPA37140.10213-55 - +10537140.4

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1822Rot-0,50 - 1 mm²0.5 -11ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 1.6 x 3.2 x 17 x 7 x 0.8 mm1.6IsoliertPA37150.503.217-55 - +105 °C37150.8

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2226Rot-0,50 - 1 mm²0.5 -1 V1ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 1.6 x 3.2 x 17 x 7 x 0.8 mm1.6IsoliertPA3715P0.503.217-10 - +753715P0.8

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416Blau-1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 2.3 x 4.3 x 17 x 7 x 0.8 mm2.3IsoliertPA37161.504.317-55 - +105 °C37160.8

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416Blau-1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.02.50ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 2.3 x 4.3 x 17 x 7 x 0.8 mm2.3IsoliertPA3716P1.504.317-10 - +753716P0.8

0.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Gelb-4 - 6 mm²4 - 66ø D1 x ø D2 x L x L1 x S 3.6 x 6.4 x 21 x 7 x 1 mm3.6IsoliertPA371746.421-55 - +105 °C37171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss - Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Werkstoff (Details) E-cu sn
Produktart Steckverbinder RoHS-konform Ja

Technischer Support