Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4803
AWG maximal | 22 | Farbe | Transparent | Anschluss | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 0,50 mm² (max) | Querschnitt(mm²) | 3 x 0.5 mm |
Querschnitt (maximal)(mm²) | 0.50 | Maße | øD1 x L x øD2 x L1 x øD3 x øD4 x L2 2.3 x 7 x 6 x 15.2 x 7.85 x 5 x 8.8 mm | Durchmesser(mm) | 2.3 |
Isoliert | Isoliert | Isolierendes Material | PA | Hersteller Teilenummer | 4803 |
Werkstoff (Details) | Cu sn PA | Durchmesser(mm) | 7.85 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15.2 |
Produktart | Endverbinder | RoHS-konform | Ja | Temperaturbereich(°C) | -55 - +105 |
Modell (Herstellermodell) | 4803 |
Sie befinden sich auf der Seite für Endverbinder, die Teilenummer ist 4803.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4803.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften