Teilenummer
|
---|
3734 |
3735P |
3736P |
3737P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Durchmesser (mm) | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Durchmesser (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Details) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 26 | Gelb | 0,104 - 0,50 mm² | 0.14 - 0.5 | 0.50 | 1.3 | PA | PA. | 3734 | 0.104 | 2 | 20 | 3734 | 0.4 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 1.7 | PVC | PVC | 3735P | 0.50 | 4 | 25 | 3735P | 0.8 | |
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 2.3 | PVC | PVC | 3736P | 1.50 | 4.5 | 25 | 3736P | 0.8 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3.4 | PVC | PVC | 3737P | 4 | 6.3 | 26 | 3737P | 1 |
Loading...
Anschluss | - | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Isoliert | Isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Hülse separat aufsteckbar: verzinntes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | Produktart | Stoßverbindung | RoHS-konform | Ja |
Standards | UL-Nummer E235797 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Durchmesser(mm)
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Durchmesser(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Details)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften