Ringklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3310A.68
3316A.67
3320A.67
3330A.67
3334A.67
3340A.67
3490A
3492A
3502A
3508A
3510A
3515A
3519A
3521A
3523A
3530A
3532A
3534A
3547A
3549A
3560A
3562A
3571A
3573A
3575A
3582A
3584A
3595A
3597A
3605A
3609A
3611A
3613A
3623A
3630A
3632A
3640A
3641A
3653A
3655A
3661A
3665A
3667A
3671A
3677A
3683A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Farbe Kontaktmaterial Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Maße Maße
(mm)
Form des Loches ⌀
(mm)
Isoliert Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Querschnitt
(mm²)
Normen / beglaubigt Gewindegröße Modell (Herstellermodell)

0.17 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1822MetallMessing verzinnt0,50 - 1 mm²5 - 1.01øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 3.2 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-3.2Nicht isoliert-3310A.68Messing. rein verzinnt0.50DIN 46 225M33310A.68

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1822MetallMessing verzinnt0,50 - 1 mm²5 - 1.01øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 4.3 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-4.3Nicht isoliert-3316A.67Messing. rein verzinnt0.50DIN 46 225M43316A.67

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1822MetallMessing verzinnt0,50 - 1 mm²5 - 1.01øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 5.3 x 9.5 x 17.5 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-5.3Nicht isoliert-3320A.67Messing. rein verzinnt0.50DIN 46 225M53320A.67

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416MetallMessing verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 3.2 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-3.2Nicht isoliert-3330A.67Messing. rein verzinnt1.50DIN 46 225M33330A.67

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416MetallMessing verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 4.3 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-4.3Nicht isoliert-3334A.67Messing. rein verzinnt1.50DIN 46 225M43334A.67

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416MetallMessing verzinnt1,50 - 2,50 mm²0.5 - 2.52.50øD x øD1 x L x A1 x A2 x S 5.3 x 9.5 x 17.5 x 9 x 4.5 x 0.6 mm-5.3Nicht isoliert-3340A.67Messing. rein verzinnt1.50DIN 46 225M53340A.67

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt0,10 - 0,50 mm²0.1 - 0.50.50--2.2Nicht isoliert-3490AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)0.10-M23490A

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt0,10 - 0,50 mm²0.1 - 0.50.50--3.2Nicht isoliert-3492AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)0.10-M33492A

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01--3.2Nicht isoliert-3502AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)0.50-M33502A

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01--4.3Nicht isoliert-3508AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)0.50-M43508A

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01--5.3Nicht isoliert-3510AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)0.50-M53510A

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--3.2Nicht isoliert-3515AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)1.50-M33515A

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--4.3Nicht isoliert-3519AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)1.50-M43519A

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--5.3Nicht isoliert-3521AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)1.50-M53521A

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--6.5Nicht isoliert-3523AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)1.50-M63523A

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt4 - 6 mm²4 - 66--4.3Nicht isoliert-3530AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)4-M43530A

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt4 - 6 mm²4 - 66--5.3Nicht isoliert-3532AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)4-M53532A

0.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt4 - 6 mm²4 - 66--6.5Nicht isoliert-3534AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)4-M63534A

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt10 mm² (max)1010--5.3Nicht isoliert-3547AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)--M53547A

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt10 mm² (max)1010--6.5Nicht isoliert-3549AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)--M63549A

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt16 mm² (max)1616--5.3Nicht isoliert-3560AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)--M53560A

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt16 mm² (max)1616--6.5Nicht isoliert-3562AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)--M63562A

0.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt25 mm² (max)2525--5.3Nicht isoliert-3571AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)--M53571A

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt25 mm² (max)2525--6.5Nicht isoliert-3573AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)--M63573A

0.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt25 mm² (max)2525--8.4Nicht isoliert-3575AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)--M83575A

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt35 mm² (max)3535--6.5Nicht isoliert-3582AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)--M63582A

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --MetallKupfer. verzinnt35 mm² (max)3535--8.4Nicht isoliert-3584AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46234 / UL-Nummer E235797)--M83584A

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --GelbKupfer. verzinnt0,10 - 0,50 mm²0.1 - 0.50.50-(D3 x L x R) (5 x 14 x 5)2.2Teilweise isoliertPolyamid3595AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)0.10-M23595A

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --GelbKupfer. verzinnt0,10 - 0,50 mm²0.1 - 0.50.50-(D3 x L x R) (6.5 x 16 x 6)4.3Teilweise isoliertPolyamid3597AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)0.10-M43597A

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --RotKupfer. verzinnt0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01-(D3 x L x R) (6.5 x 16 x 6)3.2Teilweise isoliertPVC3605AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)0.50-M33605A

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --RotKupfer. verzinnt0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01--4.3Teilweise isoliertPVC3609AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)0.50-M43609A

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --RotKupfer. verzinnt0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01-(D3 x L x R) (10 x 18 x 6.50)5.3Teilweise isoliertPVC3611AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)0.50-M53611A

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --RotKupfer. verzinnt0,50 - 1 mm²0.5 - 1.01-(D3 x L x R) (10 x 18 x 6.50)6.5Teilweise isoliertPVC3613AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)0.50-M63613A

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --BlauKupfer. verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--3.2Teilweise isoliertPVC3623AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)1.50-M33623A

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --BlauKupfer. verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--4.3Teilweise isoliertPVC3630AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)1.50-M43630A

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --BlauKupfer. verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50-(D3 x L x R) (10 x 19 x 6.50)5.3Teilweise isoliertPVC3632AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)1.50-M53632A

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --BlauKupfer. verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50-(D3 x L x R) (11 x 21 x 7.50)6.5Teilweise isoliertPVC3640AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)1.50-M63640A

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --BlauKupfer. verzinnt1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.50--8.5Teilweise isoliertPVC3641AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)1.50-M83641A

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --GelbKupfer. verzinnt4 - 6 mm²4 - 66--4.3Teilweise isoliertPVC3653AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)4-M43653A

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --GelbKupfer. verzinnt4 - 6 mm²4 - 66-(D3 x L x R) (10 x 22 x 6.50)5.3Teilweise isoliertPVC3655AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)4-M53655A

0.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --GelbKupfer. verzinnt4 - 6 mm²4 - 66-(D3 x L x R) (11 x 22.5 x 7.50)6.5Teilweise isoliertPVC3661AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)4-M63661A

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --GelbKupfer. verzinnt4 - 6 mm²4 - 66--8.5Teilweise isoliertPVC3665AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)4-M83665A

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --GelbKupfer. verzinnt4 - 6 mm²4 - 66--10.5Teilweise isoliertPVC3667AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)4-M103667A

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --RotKupfer. verzinnt6 - 10 mm²6 - 1010--6.5Teilweise isoliertPolyamid3671AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)6-M63671A

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --BlauKupfer. verzinnt10 - 15 mm²10 - 1515-(D3 x L x R) (11 x 32.5 x 7.50)6Teilweise isoliertPolyamid3677AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)10-M63677A

0.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --GelbKupfer. verzinnt16 - 25 mm²16 - 2525-(D3 x L x R) (12 x 38 x 7.5)6Teilweise isoliertPolyamid3683AElektrolytisches Kupfer aus der Dose (DIN 46237 / UL-Nummer E235797)16-M63683A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss - Produktart Ringklemme RoHS-konform Ja
Hülse separat aufsteckbar nein

Technischer Support