Teilenummer
|
---|
3836A.67 |
3836B.67 |
3910 |
3910S |
3911 |
3911S |
3912S |
391305 |
391305S |
391308 |
391308S |
392805 |
392805S |
392808 |
392808S |
393405 |
393405S |
393408 |
393408S |
3959 |
3959S |
3970 |
3970S |
3972S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Oberflächeneigenschaften | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Nicht isoliert | - | - | 3836A.67 | Messing | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | - | 3836A.67 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Nicht isoliert | - | - | 3836B.67 | Messing | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | - | 3836B.67 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 3910 | Messing. verzinnt | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | Ja | - | Steckverbinder | 3910 | 6.3 x 0.8 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 3910S | Messing. verzinnt | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 3910S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 3911 | Messing. verzinnt | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | Ja | - | Steckverbinder | 3911 | 6.3 x 0.8 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 3911S | Messing. verzinnt | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 3911S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0.8 | 6.3 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 3912S | Messing. verzinnt | 4 | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 3912S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 391305 | Messing. verzinnt | 0.50 | 2.8 x 0.5 mm | Ja | - | Steckverbinder | 391305 | 2.8 x 0.5 mm | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 391305S | Messing. verzinnt | 0.50 | 2.8 x 0.5 mm | nein | - | Steckverbinder | 391305S | 4.8 x 0.5 mm | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 391308 | Messing. verzinnt | 0.50 | 2.8 x 0.8 mm | Ja | - | Steckverbinder | 391308 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 391308S | Messing. verzinnt | 0.50 | 2.8 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 391308S | 2.8 x 0.8 mm | |
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 392805 | Messing. verzinnt | 0.50 | 4.8 x 0.5 mm | Ja | - | Steckverbinder | 392805 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 392805S | Messing. verzinnt | 0.50 | 4.8 x 0.5 mm | nein | - | Steckverbinder | 392805S | 4.8 x 0.5 mm | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 392808 | Messing. verzinnt | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | Ja | - | Steckverbinder | 392808 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 392808S | Messing. verzinnt | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 392808S | 4.8 x 0.8 mm | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.5 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 393405 | Messing. verzinnt | 1.50 | 4.8 x 0.5 mm | Ja | - | Steckverbinder | 393405 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 393405S | Messing. verzinnt | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 393405S | 4.8 x 0.8 mm | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 393408 | Messing. verzinnt | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | Ja | - | Steckverbinder | 393408 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | PVC-Teiledämmung | 393408S | Messing. verzinnt | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 393408S | 4.8 x 0.5 mm | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Isoliert | PA 6.6 | Volle PA- Isolation | 3959 | Messing. verzinnt | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | Ja | - | Steckverbinder | 3959 | 6.3 x 0.8 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Teilweise isoliert | PA 6.6 | PA-Teilisolierung | 3959S | Messing. verzinnt | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 3959S | 6.3 x 0.8 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isoliert | PA 6.6 | Volle PA- Isolation | 3970 | Messing. verzinnt | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | Ja | - | Steckverbinder | 3970 | 6.3 x 0.8 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isoliert | PA 6.6 | Volle PA- Isolation | 3970S | Messing. verzinnt | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 3970S | 6.3 x 0.8 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0.8 | 6.3 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Isoliert | PA 6.6 | Volle PA- Isolation | 3972S | Messing. verzinnt | 4 | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | Steckverbinder | 3972S | 6.3 x 0.8 |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Anschluss | - | Kontaktmaterial | Messing verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Flachstecker | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Oberflächeneigenschaften
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften