Teilenummer
|
---|
3508C |
3510C |
3515C |
3519C |
3521C |
3530C |
3532C |
3534C |
3605C |
3609C |
3611C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Metall | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 4.3 | Nicht isoliert | - | 3508C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 0.50 | M4 | 3508C | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Metall | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 5.3 | Nicht isoliert | - | 3510C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 0.50 | M5 | 3510C | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3.2 | Nicht isoliert | - | 3515C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 1.50 | M3 | 3515C | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 4.3 | Nicht isoliert | - | 3519C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 1.50 | M4 | 3519C | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5.3 | Nicht isoliert | - | 3521C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 1.50 | M5 | 3521C | |
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | Nicht isoliert | - | 3530C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 4 | M4 | 3530C | |
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 5.3 | Nicht isoliert | - | 3532C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 4 | M5 | 3532C | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 6.4 | Nicht isoliert | - | 3534C | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose (UL-Nummer E235797) | 4 | M6 | 3534C | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 3.2 | Teilweise isoliert | PVC | 3605C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 0.50 | M3 | 3605C | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 4.3 | Teilweise isoliert | PVC | 3609C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 0.50 | M4 | 3609C | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 5.3 | Teilweise isoliert | PVC | 3611C | Konserviertes elektrolytisches Kupfer (E-CU) | 0.50 | M5 | 3611C |
Loading...
Anschluss | - | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Produktart | U-Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften