Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3748
Farbe | Blau | Anschluss | - | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Crimpfläche (maximal)(mm²) | 2.50 | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² | Querschnitt(mm²) | 1.5 - 2.5 |
Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.50 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC |
Isolation (Material) | PVC | Hersteller Teilenummer | 3748 | Werkstoff (Details) | Stift: verzinntes elektrolytisches Kupfer (E-CU) |
Querschnitt(mm²) | 1.50 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 1.9 | Stiftlänge(mm) | 10 |
Produktart | Pin-Anschluss | RoHS-konform | Ja | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Temperaturbereich(°C) | - 125 | Modell (Herstellermodell) | 3748 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pin-Anschluss, die Teilenummer ist 3748.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3748.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften