Teilenummer
|
---|
38402SBS.80 |
38412SBA.95 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlusswinkel (°) | Kontaktmaterial | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Oberflächeneigenschaften | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 180 | Stahlplatte | 38402SBS.80 | Stahl rf | Poliert | 38402SBS.80 | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | Stahl vernickelt | 38412SBA.95 | Stahl st | Vernickelt | 38412SBA.95 |
Loading...
Farbe | Metall | Anschluss | - | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 6.3 | Querschnitt | - | Isoliert | Nicht isoliert |
Produktart | Klingenanschluss | RoHS-konform | Ja | Größe | 6.3 x 0.8 mm |
Normen / beglaubigt | DIN 46342 Abschnitt 1 | Hülse separat aufsteckbar | nein | Ausführung (verschied.) | 6.3 x 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlusswinkel(°)
Kontaktmaterial
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Oberflächeneigenschaften
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften