Verteiler【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

388041.67

Teilenummer
388041.67
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Messing Anschlusswinkel(°) 95 Verbindungslänge(mm) 8
Steckverbindermerkmale Nietbefestigungsoption Steckverbinder Dicke(mm) 0.8 Anschlussbreite(mm) 6.3
Kontaktmaterial Verzinnt Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 388041.67
Anzahl der 6,3 mm Laschen 4 Anzahl der Stifte 4 Produktart Verteiler
RoHS-konform Ja Größe 6.30 x 0.80 mm Modell (Herstellermodell) 388041.67

Sie befinden sich auf der Seite für Verteiler, die Teilenummer ist 388041.67.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 388041.67.

Technischer Support