Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
378108.67
Farbe | Metall | Anschlusswinkel(°) | 180 | Anschluss | - |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindermerkmale | + Abzweigverbindung | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 | Anschlussbreite(mm) | 2.8 |
Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnitt | - | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 378108.67 | Werkstoff (Details) | Messing. leer | Produktart | Verteiler |
RoHS-konform | Ja | Größe | 2.8 x 0.8 mm | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Modell (Herstellermodell) | 378108.67 | Ausführung (verschied.) | 2.8 x 0.8 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Verteiler mit Abzweigverbindung, die Teilenummer ist 378108.67.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 378108.67.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften