Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3030923 |
4534519 |
4563550 |
4563561 |
4563577 |
4588378 |
4588384 |
4891678 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geräteeinlass | Anzeige (Details) | Schnittstellen (Komponenten) | Messungstyp | Funktionen des Netzwerktesters | PG-Erkennung | Phasenerkennung | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Lesebereich - Spannung (V AC) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,321.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | IEC 320 C14 | LED | USB | 1-phasig | Datenlogger | Ja | Ja | 39 | 134 | CAT II 300 V | 70 - 300 | 207 | ||
6,894.44 € | 1 | auf Anfrage | - | - | USB | Bluetooth® | Wi-Fi | 3-phasig | Datenlogger | Klemme | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
6,896.63 € | 1 | auf Anfrage | - | - | USB | Bluetooth® | Wi-Fi | 3-phasig | Datenlogger | Klemme | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
6,876.23 € | 1 | 75 Arbeitstage | - | - | USB | Bluetooth® | Wi-Fi | 3-phasig | Datenlogger | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
7,965.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | USB | Bluetooth® | Wi-Fi | 3-phasig | Datenlogger | Klemme | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | |
7,085.67 € | 1 | auf Anfrage | - | - | USB | Bluetooth® | Wi-Fi | 3-phasig | Datenlogger | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
7,965.03 € | 1 | auf Anfrage | - | - | USB | Bluetooth® | Wi-Fi | 3-phasig | Datenlogger | Klemme | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | ||
4,802.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | USB | Bluetooth® | Wi-Fi | 3-phasig | Datenlogger | - | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Netzwerkdiagnose |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geräteeinlass
Anzeige (Details)
Schnittstellen (Komponenten)
Messungstyp
Funktionen des Netzwerktesters
PG-Erkennung
Phasenerkennung
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Lesebereich - Spannung(V AC)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften