Teilenummer
|
---|
P01160511 |
P01160541 |
P01160591 |
P01160595 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzeige (Details) | Schnittstellen (Komponenten) | Phasenerkennung | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | RS232|USB | - | 9,6 V NiMH- Akku oder Spannungsversorgung | 400 | 300 | - | 4750 | ||
4,002.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | RS232|USB | - | 9,6 V NiMH- Akku oder Spannungsversorgung | 480 | 330 | - | 4735 | |
5,404.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | RS232|USB | - | 9,6 V NiMH- Akku oder Spannungsversorgung | 400 | 300 | - | 4925 | |
5,886.29 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | TFT-Farbbildschirm 1/4 VGA 320 x 240. Bildgröße 148 mm | USB | Ja | - | 250 | 270 | 180 | 3700.0 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Messungstyp | 3-phasig| 1-phasig | Funktionen des Netzwerktesters | Datenlogger |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Netzwerkdiagnose | lesen Kategorie | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige (Details)
Schnittstellen (Komponenten)
Phasenerkennung
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften