Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P01167501
Anzeige (Details) | LCD/2000 Ziffern | Frequenzbereich(Hz) | 30 Hz bis 300 | Die magnetische Dichte(µT) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsversorgung (Details) | 1 x 9 V Batterie | Größe (Breite)(mm) | 163 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 68 |
Größe (⌀)(mm) | 24 | Produktart | Magnetfeldtester | Gewicht(g) | 285 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetfeldtester, die Teilenummer ist P01167501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01167501.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften