Schrumpfschlauch ohne Schraubverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
143595
165912
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabel ⌀ (maximal)
(mm)
Kabel ⌀ (min.)
(mm)
Kabel ⌀ Reichweite Querschnitt (maximal)
(mm)
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 281010 - 28 mm28143595SRMAHV/28-10/250mm

24.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 431212 - 43 mm43165912SRMAHV/43-12/250mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hülse separat aufsteckbar Features UV-beständig | kann unbegrenzt | halogenfrei gelagert werden Farbe Schwarz Maximale Temperatur(°C) +120
Temperatur(°C) -40 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 250 Produktart Wärmeschrumpf ohne Schraubverbinder
RoHS-konform Ja

Technischer Support