Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NA2M-D0B-TX |
NA2M-D2B-TX |
NA2MBNC |
NA2MP |
NA2MPMF |
NA3FDM |
NA3FM |
NA3MJ |
NA3MM |
NA3MP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kanäle | Farbe | Anschluss | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Querschnitt (mm²) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Schwarz | - | Cinch- Sockel (Phono) | XLR-Stecker | - | NA2M-D0B-TX | - | - | - | - | - | NA2M-D0B-TX | 3-poliger XLR-Stecker - Cinch / Phono-Buchse. schwarz codiert | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | Cinch- Sockel (Phono) | XLR-Stecker | - | NA2M-D2B-TX | - | - | - | - | - | NA2M-D2B-TX | 3-poliger XLR-Stecker - Cinch / Phono-Buchse. rot codiert | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | BNC- Sockel | XLR-Stecker | - | NA2MBNC | - | - | - | - | - | NA2MBNC | 3-poliger XLR-Kabelstecker-BNC- Sockel | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | Silber | - | Klinke 6,35 mm | XLR-Stecker | - | NA2MP | - | - | - | - | - | NA2MP | 3 poligen XLR - Steckverbinder. Mono 6,35 mm Klinke | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | Cinch- Sockel (Phono) | XLR-Stecker | - | NA2MPMF | - | - | 3 | - | NA 2 MPMF | NA2MPMF | 3-poliger XLR-Stecker - Cinch-Buchse | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | XLR-Stecker | XLR- Sockel | - | NA3FDM | 7.5 | 50 | 3 | -30 - +80 | - | NA3FDM | Sockel / Stecker | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | XLR-Stecker | XLR- Sockel | - | NA3FM | - | - | 3 | - | NA3FM | NA3FM | XLR- Sockel an XLR- Steckverbinder NA 3 UKW | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | Silber | - | Sockel 6,3 mm | XLR-Stecker | - | NA3MJ | - | - | 3 | - | NA 3 MJ | NA3MJ | 3-poliger XLR-Stecker mit 6,3 mm Klinke. Stereo. abschließbar | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | XLR-Stecker | XLR-Stecker | - | NA3MM | - | - | 3 | - | NA 3 MM | NA3MM | 3-poliger XLR- Steckverbinder - 3-poliger XLR- Steckverbinder | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | Silber | - | Klinke 6,35 mm | XLR-Stecker | - | NA3MP | - | - | 3 | - | NA 3 MP | NA3MP | 3-poliger XLR-Stecker am 6,35 mm Klinke. Stereo |
Loading...
Steckertyp | Adapter. Gerade | Produktart | XLR- Adapter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kanäle
Farbe
Anschluss
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Querschnitt(mm²)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Optionale Eigenschaften