Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NA2F-D0B-TX |
NA2F-D2B-TX |
NA2FP |
NA2FPMF |
NA3FF |
NA3FP |
NA3M5F |
NA3MDF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kanäle | Farbe | Anschluss | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Querschnitt (mm²) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | Cinch- Sockel (Phono) | XLR- Sockel | - | NA2F-D0B-TX | - | - | - | - | - | NA2F-D0B-TX | 3-polige XLR- Sockel - Cinch / Phono-Buchse. schwarz codiert | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | Cinch- Sockel (Phono) | XLR- Sockel | - | NA2F-D2B-TX | - | - | - | - | - | NA2F-D2B-TX | 3-polige XLR- Sockel - Cinch / Phono-Buchse. rot codiert | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | Silber | - | Klinke 6,35 mm | XLR- Sockel | - | NA2FP | - | - | - | - | - | NA2FP | 3 poligen XLR - Sockel. Mono 6,35 mm Klinke | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | Cinch- Sockel (Phono) | XLR- Sockel | - | NA2FPMF | - | - | 3 | - | NA 2 FPMF | NA2FPMF | 3-polige XLR-Buchse - Cinch-Buchse | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | XLR- Sockel | XLR- Sockel | - | NA3FF | - | - | 3 | - | NA 3 FF | NA3FF | 3-polige XLR- Sockel - 3-polige XLR- Sockel | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | Silber | - | Klinke 6,35 mm | XLR- Sockel | - | NA3FP | - | - | 3 | - | NA 3 FP | NA3FP | 3-poliger XLR-Stecker am 6,35 mm Klinke. Stereo | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | XLR- Sockel | XLR-Stecker | - | NA3M5F | - | - | 5.3 | - | NA3M5F | NA3M5F | XLR-Stecker 3-polig auf XLR-Buchse 5-polig. NA 3 m 5F | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Silber | - | XLR- Sockel | XLR-Stecker | - | NA3MDF | 7.5 | 50 | 3 | -30 - +80 | - | NA3MDF | männlich (male)/ weiblich (female) |
Loading...
Steckertyp | Adapter. Gerade | Produktart | XLR- Adapter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kanäle
Farbe
Anschluss
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Querschnitt(mm²)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Optionale Eigenschaften