SMD-Leiterplattenanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DG2002-4.0-01P-11-00AH
DG2002-4.0-02P-11-00AH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DG2002-4.0-01P-11-00AH9250114.20DG 2002-4. 0-01 P -11-00 AH0.30

0.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DG2002-4.0-02P-11-00AH--228.40DG 2002-4. 0-02 P -11-00 AH0.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betätigungsrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) AWG maximal 18 AWG (min.) 24
Gehäusematerial LCP. V0 gemäß UL 94 Farbe Weiß Verbindung (Elemente) Federbelastetes Terminal | Drucken
Anschlussausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 Kontaktmaterial Messing verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.75 Gitterabstand(mm) 4.0 Werkstoff (Details) PA
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.75 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.20
Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Minimum Länge(mm) 7 Nennstrom(A) 9
Nennspannung(V) 300 Anzahl Reihen 1 Funktionen des PCB-Terminals + Stellantrieb
Größe (Höhe)(mm) 4.00 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 13.10 Produktart SMD-Leiterplattenanschluss
lesen Kategorie III Serie (PCB Klemmenform) DG2002 Länge (maximal)(mm) 9

Technischer Support