Teilenummer
|
---|
NADB9FF |
NADB9FF-B |
NADB15FF |
NADB15FF-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | D-SUB Sockel 9-polig | D-SUB Sockel 9-polig | NADB9FF | 9 | NADB 9FF | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | D-SUB Sockel 9-polig | D-SUB Sockel 9-polig | NADB9FF-B | 9 | NADB 9FF-B | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | D-SUB- Sockel 15-polig | D-SUB- Sockel 15-polig | NADB15FF | 15 | NADB 15 FF. | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | D-SUB- Sockel 15-polig | D-SUB- Sockel 15-polig | NADB15FF-B | 15 | NADB 15 FF-B |
Loading...
Steckertyp | Adapter. eingebaut | Kontaktmaterial | Messing vergoldet | Nennstrom(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V AC) | 50 | Produktart | D-SUB Adapter | Temperaturbereich(°C) | -25 - +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften