Teilenummer
|
---|
NADB9MF |
NADB9MF-B |
NADB15MF |
NADB15MF-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | D-SUB Sockel 9-polig | D-SUB-Stecker 9-polig | NADB9MF | 9 | NADB9MF | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | D-SUB Sockel 9-polig | D-SUB-Stecker 9-polig | NADB9MF-B | 9 | NADB9MF-B | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | D-SUB- Sockel 15-polig | D-SUB Stecker 15-polig | NADB15MF | 15 | NADB15MF | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | D-SUB- Sockel 15-polig | D-SUB Stecker 15-polig | NADB15MF-B | 15 | NADB15MF-B |
Loading...
Steckertyp | Adapter. eingebaut | Kontaktmaterial | Messing vergoldet | Nennstrom(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V AC) | 50 | Produktart | D-SUB Adapter | Temperaturbereich(°C) | -25 - +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften