Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NLFASTON
Farbe | Metall | Kompatibel mit (Details) | Speakon-Plug- Steckverbinder | Anschlusswinkel(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder Dicke(mm) | 0.5 | Anschlussbreite(mm) | 4.8 | Querschnittsbereich | 0,80 - 2 mm² |
Querschnitt (maximal)(mm²) | 2 | Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | NLFASTON |
Querschnitt(mm²) | 0.80 | Produktart | Schneide | Größe | 4.8 x 0.5 mm |
Modell (Herstellermodell) | NLFASTON |
Sie befinden sich auf der Seite für Klingenbuchse, die Teilenummer ist NLFASTON.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NLFASTON.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften