Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
145622
Farbe | Transparent | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Anschluss | - |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt | - | Hersteller Teilenummer | 145622 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.64 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.64 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.13 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.13 |
Anzahl der Stifte | 3|3 | Produktart | Aderanschluss | RoHS-konform | Ja |
Modell (Herstellermodell) | 145622 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubanschluss, die Teilenummer ist 145622.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 145622.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften