Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
80-6109-8431-4
Farbe | Rot | gelb | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Hersteller Teilenummer | 80-6109-8431-4 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2 |
Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2 | Nennspannung(V) | 600 | Anzahl der Stifte | 2 |
Produktart | Aderanschluss | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 | Modell (Herstellermodell) | 80-6109-8431-4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aderanschluss, die Teilenummer ist 80-6109-8431-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80-6109-8431-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften