Niedriger Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80-0140-0080-8
80-6100-3104-1
80-6100-8580-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connection Farbe Querschnitt
(mm²)
Hersteller Teilenummer Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

1.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage IDC- MethodeRot0.5 - 1.580-0140-0080-81.5-0.50.555880-0140-0080-8

0.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage TechnologieBlau0.75 - 1.580-6100-3104-1110.750.7556080-6100-3104-1

0.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage TechnologieBraun1.5 - 2.580-6100-8580-72.52.51.51.553480-6100-8580-7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schneiden & schneiden Nennspannung (Details)(V AC)
Max 600
Nennspannung(V AC) 600
Anzahl der Stifte 2|2 Produktart Niedriger Steckverbinder Temperaturbereich(°C) Bis zu 105
Ausführung (verschied.) Steckverbinder + Zweig

Technischer Support