Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2427883 |
2427890 |
2517605 |
3665021 |
3665056 |
3665111 |
3665127 |
4691215 |
4692716 |
4692725 |
4692778 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchgangsprüfung | Anzeige (Details) | Anzeigenart | Frequenzbereich | Isolationswiderstand (maximal) (GΩ) | Isolationswiderstand (maximal) (MΩ) | Isolationswiderstand (maximal) (TΩ) | Schnittstellen | IP-Schutzart | Maximale Frequenz (Hz) | Frequenz (Hz) | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Lesebereich - Spannung | Lesereichweite - ohmscher Widerstand (kΩ) | Lesereichweite - ohmscher Widerstand (MΩ) | Lesebereich - Spannung (V) | Standards | Prüfspannung | Prüfspannung (kV) | Prüfspannung (V) | Spannung (min.) (V) | Spannung (maximal) (V) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | akustisch (Teststrom 200 mA) | LCD | Digital (LCD) | - | 2 | - | - | keiner | IP40 | - | - | 4 x AA-Batterien | 203 | 100 | - | CAT IV 600 V | 0 - 600 V AC/DC | 01 Ω - 20 | - | - | - | 500V. 1000 V (+20%. -0%) | - | 500|1000 | 0 | 600 | 500 | |
909.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | akustisch (Prüfstrom 200 mA) | LCD | Digital | - | 10 | - | - | keiner | IP40 | - | - | 4 x AA-Batterien | 203 | 100 | - | CAT IV 600 V | 0 - 600 V AC/DC | 0.01 Ω - 20 | - | - | - | 50 V. 100 V. 250 V. 500 V. 1000 V (+20 %. -0 %) | - | 50|100|250|500|1000 | 0 | 600 | 500 | |
1,460.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | Digital (LCD) | 0,01 Hz - 100000 Hz | - | 100 | - | - | - | 100000 | 0.01 | 4 x AA Batterie | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100 | 0.0001 | 1000 | - | |
7,495.43 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | - | LCD (75 x 105 mm) | Digital (LCD) | - | - | - | 1 | optisch | 1x USB | IP40 | - | - | 85-240 V / AC. Batterie | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | Herstellergarantie 3 * | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 5 | 250|5000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
8,262.92 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | LCD (75 x 105 mm) | Digital (LCD) | - | - | - | 2 | optisch | 1x USB | IP40 | - | - | 85-240 V / AC. Batterie | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 10 | 250|10000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
9,025.21 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | - | LCD (75 x 105 mm) | Digital (LCD) | - | - | - | 2 | optisch | 1x USB | IP40 | - | - | 85-240 V / AC. Batterie | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 10 | 250|10000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
8,262.92 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | LCD (75 x 105 mm) | Digital (LCD) | - | - | - | 1 | optisch | 1x USB | IP40 | - | - | 85-240 V / AC. Batterie | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 10 | 250|5000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
1,371.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 0,01 Hz - 100000 Hz | 2 | - | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x AA Batterie | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 | |
1,852.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 0,01 Hz - 100000 Hz | 2 | - | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x AA Batterie | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 | |
1,482.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 0,01 Hz - 100000 Hz | 2 | - | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x AA Batterie | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 | |
1,670.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 0,01 Hz - 100000 Hz | 2 | - | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x AA Batterie | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Isolationsmessgerät | Lesemodell | Isolationswiderstand |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchgangsprüfung
Anzeige (Details)
Anzeigenart
Frequenzbereich
Isolationswiderstand (maximal)(GΩ)
Isolationswiderstand (maximal)(MΩ)
Isolationswiderstand (maximal)(TΩ)
Schnittstellen
IP-Schutzart
Maximale Frequenz(Hz)
Frequenz(Hz)
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Lesebereich - Spannung
Lesereichweite - ohmscher Widerstand(kΩ)
Lesereichweite - ohmscher Widerstand(MΩ)
Lesebereich - Spannung(V)
Standards
Prüfspannung
Prüfspannung(kV)
Prüfspannung(V)
Spannung (min.)(V)
Spannung (maximal)(V)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften