Entlüftungskappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-2637
H-2657
H-2677
H-2697
H-2707
H-2743
H-2756
H-2776
H-2786
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Befestigungsbohrung Größe (Höhe)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage H-263712.7 mm10.314.7H-2637

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage H-265715.8 mm10.318.7H-2657

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage H-267719 mm10.323H-2677

0.44 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage H-269722.2 mm11.525.8H-2697

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage H-270725.4 mm11.530.6H-2707

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage H-274331.8 mm11.534.9H-2743

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage H-275634.9 mm11.538.1H-2756

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage H-277644.5 mm11.548.4H-2776

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage H-278650.8 mm11.954.4H-2786

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke (maximal)(mm) 3.2 Halogen frei nein Werkstoff Polyamid
Temperatur(°C) -30 Produktart Auspuffkappe

Technischer Support