Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemme ⌀ (mm) | Farbe | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Befestigungsbohrung | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Schwarz | MF-M12-CB | Neopren | M12 | 5 | MF-M12-CB | |
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Schwarz | MF-M12-EB | EPDM | M12 | 5 | MF-M12-EB | |
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Grau | MF-M12-EG | EPDM | M12 | 5 | MF-M12-EG | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Schwarz | MF-M12-SB | Silikon | M12 | 5 | MF-M12-SB | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Schwarz | MF-M16-CB | Neopren | M16 | 7 | MF-M16-CB | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 5 | Schwarz | MF-M16-EB | EPDM | M16 | 7 | MF-M16-EB | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Grau | MF-M16-EG | EPDM | M16 | 7 | MF-M16-EG | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Schwarz | MF-M16-SB | Silikon | M16 | 7 | MF-M16-SB | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | Schwarz | MF-M20-EB | EPDM | M20 | 10 | MF-M20-EB | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | Grau | MF-M20-EG | EPDM | M20 | 10 | MF-M20-EG | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | Schwarz | MF-M20-SB | Silikon | M20 | 10 | MF-M20-SB | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz | MF-M25-CB | Neopren | M25 | 14 | MF-M25-CB | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz | MF-M25-EB | EPDM | M25 | 14 | MF-M25-EB | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Grau | MF-M25-EG | EPDM | M25 | 14 | MF-M25-EG | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz | MF-M25-SB | Silikon | M25 | 14 | MF-M25-SB | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Schwarz | MF-M32-CB | Neopren | M32 | 20 | MF-M32-CB | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Schwarz | MF-M32-EB | EPDM | M32 | 20 | MF-M32-EB | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Grau | MF-M32-EG | EPDM | M32 | 20 | MF-M32-EG | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Schwarz | MF-M32-SB | Silikon | M32 | 20 | MF-M32-SB | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Schwarz | MF-M40-CB | Neopren | M40 | 26 | MF-M40-CB | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Schwarz | MF-M40-EB | EPDM | M40 | 26 | MF-M40-EB | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Grau | MF-M40-EG | EPDM | M40 | 26 | MF-M40-EG | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Schwarz | MF-M40-SB | Silikon | M40 | 26 | MF-M40-SB | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Schwarz | MF-M50-CB | Neopren | M50 | 35 | MF-M50-CB | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Schwarz | MF-M50-EB | EPDM | M50 | 35 | MF-M50-EB |
Loading...
Dicke (maximal)(mm) | 4 | Halogen frei | nein | IP-Schutzart | IP66/IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Tülle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemme ⌀(mm)
Farbe
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Befestigungsbohrung
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften