Steckmutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KN50

Teilenummer
KN50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke (maximal)(mm) 2 Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) M5 Gewinde
Halogen frei nein Hersteller Teilenummer KN50 Werkstoff (Details) PA 6.6
Werkstoff Polyamid Größe (Höhe)(mm) 5.8 Größe (⌀)(mm) 11.7
Produktart Steckmutter Schraubenschlüsselgröße(mm) 10 Modell (Herstellermodell) KN50

Sie befinden sich auf der Seite für Steckmutter, die Teilenummer ist KN50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KN50.

Technischer Support