Spannungsentlastung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

317-2235-001

Teilenummer
317-2235-001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke (maximal)(mm) 2.8 Kabeldurchmesser(mm) 21 x 17 Klemme ⌀(mm) 21
Farbe Schwarz Für Durchmesser der Leitung(mm) 21 x 17 Halogen frei nein
Hersteller Teilenummer 317-2235-001 Werkstoff (Details) PA UL gelistet. Werkstoff Polyamid
Produktart Spannungsentlastung Terminal ⌀ (maximal)(mm) 17 Modell (Herstellermodell) 317-2235-001

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsentlastung, die Teilenummer ist 317-2235-001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 317-2235-001.

Technischer Support