Teilenummer
|
---|
MP01010 |
MP01015 |
MP01040 |
MP03753 |
MP04375 |
MP07509 |
MP10012 |
MP10913 |
MP15018 |
MP17522 |
MP20026 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke (maximal) (mm) | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | MP01010 | 4.7 mm | 6 | 6.3 | 3.2 | MP01010 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | MP01015 | 7.9 mm | 6 | 9.5 | 6.4 | MP01015 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | MP01040 | 13.5 mm | 6.3 | 15.1 | 10.3 | MP01040 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | MP03753 | 9.5 mm | 10.3 | 11.9 | 4.8 | MP03753 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | MP04375 | 11.1 mm | 10.3 | 13.5 | 7.9 | MP04375 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | MP07509 | 19.1 mm | 10.3 | 21.4 | 14.3 | MP07509 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | MP10012 | 25.4 mm | 11.5 | 28.6 | 19.1 | MP10012 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | MP10913 | 27.8 mm | 11.5 | 30.9 | 20.6 | MP10913 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | MP15018 | 38.1 mm | 11.5 | 40.9 | 28.6 | MP15018 | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | MP17522 | 44.4 mm | 11.5 | 47.6 | 34.9 | MP17522 | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | MP20026 | 50.8 mm | 11.5 | 54 | 41.3 | MP20026 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | Werkstoff | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -30 | Produktart | Isolierte Tülle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke (maximal)(mm)
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften