Teilenummer
|
---|
76110 |
76127 |
76143 |
76159 |
76175 |
76190 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Größe (⌀) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76110 | 11 mm | 13.5 | 76110 | 76110 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 76127 | 12.7 mm | 14.3 | 76127 | 76127 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76143 | 14.3 mm | 16.7 | 76143 | 76143 | |
0.12 € | 1000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76159 | 15.9 mm | 18.5 | 76159 | 76159 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76175 | 17.5 mm | 20.1 | 76175 | 76175 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76190 | 19 mm | 23.2 | 76190 | 76190 |
Loading...
Dicke (maximal)(mm) | 3.2 | Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 10.3 | Produktart | Einfüllstopfen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Größe (⌀)(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften