Teilenummer
|
---|
H-2867 |
H-2869 |
H-2871 |
H-2873 |
H-2874 |
H-2878 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Größe (⌀) (mm) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | H-2867 | 11.1 mm | 23.4 | 17.1 | H-2867 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | H-2869 | 14.3 mm | 20.2 | 13.9 | H-2869 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | H-2871 | 12.7 mm | 14.3 | 7.9 | H-2871 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | H-2873 | 19 mm | 16.3 | 9.9 | H-2873 | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | H-2874 | 22.2 mm | 12.3 | 7.9 | H-2874 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | H-2878 | 25.4 mm | 10.3 | 20.2 | H-2878 |
Loading...
Dicke (maximal)(mm) | 3.2 | Gehäusemerkmale | offen | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Halogen frei | nein | Werkstoff | Polyamid | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -30 | Größe (Höhe)(mm) | 10.3 | Produktart | Isolierte Tülle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Größe (⌀)(mm)
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften