Teilenummer
|
---|
1101-CR-SW |
1102-CR-SW |
1103-CR-SW |
1104-CR-SW |
1200-CR-SW |
1202-CR-SW |
1203-CR-SW |
1204-CR-SW |
132-7670-001 |
132-7722-001 |
77020 |
77021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke (maximal) (mm) | Kabeldurchmesser (mm) | Klemme ⌀ (mm) | Kompatibel mit (Details) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Temperatur (°C) | Befestigungsbohrung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 5.0 - 7.0 | 5 | - | IP66/67 (geprüft Nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) | 1101-CR-SW | CR (VTD-93) | Neopren | -30 | PG9/M16 | 185.5 | 21 | -30 - +110 | 7 | 1101-cr-sw | 1101-CR-SW | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 4 | 7.0 - 10.0 | 7 | - | IP66/67 (geprüft Nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) | 1102-CR-SW | CR (VTD-93) | Neopren | -30 | PG11 | 19.5 | 24 | -30 - +110 | 10 | 1102-cr-sw | 1102-CR-SW | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 10.0 - 14.0 | 10 | - | IP66/67 (geprüft Nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) | 1103-CR-SW | CR (VTD-93) | Neopren | -30 | PG16 | 22.5 | 28 | -30 - +110 | 14 | 1103-cr-sw | 1103-CR-SW | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 14.0 - 20.0 | 14 | - | IP66/67 (geprüft Nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) | 1104-CR-SW | CR (VTD-93) | Neopren | -30 | PG21 | 24.5 | 35 | -30 - +110 | 20 | 1104-cr-sw | 1104-CR-SW | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 3.5 - 5.0 | 3.5 | - | IP66/67 (geprüft Nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) | 1200-CR-SW | CR (VTD-93) | Neopren | -30 | PG7/M12 | 17 | 20 | -30 - +110 | 5 | 1100-cr-sw | 1200-CR-SW | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 7.0 - 10.0 | 7 | - | IP66/67 (geprüft Nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) | 1202-CR-SW | CR (VTD-93) | Neopren | -30 | M20 | 20.5 | 25.5 | -30 - +110 | 10 | 1202-cr-sw | 1202-CR-SW | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 10.0 - 14.0 | 10 | - | IP66/67 (geprüft Nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) | 1203-CR-SW | CR (VTD-93) | Neopren | -30 | M25 | 22.5 | 31 | -30 - +110 | 14 | 1203-cr-sw | 1203-CR-SW | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 14.0 - 20.0 A | 14 | - | IP66/67 (geprüft Nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) | 1204-CR-SW | CR (VTD-93) | Neopren | -30 | M32 | 25.5 | 39 | -30 - +110 | 20 | 1204-cr-sw | 1204-CR-SW | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.6 | - | - | Für Materialstärken bis 2,5 mm. | - | 132-7670-001 | Polyamid | Polyamid | - | - | 10.3 | 11.1 | - | 5.6 | - | 132-7670-001 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.3 | - | - | Für Materialstärken bis 2,5 mm. | - | 132-7722-001 | Polyamid | Polyamid | - | - | 11.1 | 12.7 | - | 7.6 | - | 132-7722-001 | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | - | 3 | Rundkabel | - | 77020 | Polyamid | Polyamid | - | - | 10.3 | 9.5 | - | 4.7 | - | 77020 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | - | 5.6 | Rundkabel | - | 77021 | Polyamid | Polyamid | - | - | 11.1 | 12.7 | - | 6.2 | - | 77021 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | Produktart | Tülle |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke (maximal)(mm)
Kabeldurchmesser(mm)
Klemme ⌀(mm)
Kompatibel mit (Details)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Temperatur(°C)
Befestigungsbohrung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften