Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1028-01 |
1097-01 |
1098-01 |
1099-01 |
132-7669-001 |
132-7673-001 |
132-7675-001 |
132-7677-001 |
AF0750 |
AF0812 |
AF1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke (maximal) (mm) | Gehäusemerkmale | Klemme ⌀ (mm) | Kompatibel mit (Details) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Befestigungsbohrung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Standards | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.8 | Form des Loches | 8.3 | - | 1028-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 6.3 | 17 | 35 | - | - | 26.6 | 1028-01 | Membrandicke 1 mm | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 | Form des Loches | 8 | - | 1097-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 6 | 16 | 29 | - | - | 21 | 1097-01 | Membrandicke 0,8 mm | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 | Form des Loches | 10 | - | 1098-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 7 | 19 | 42 | - | - | 33 | 1098-01 | Membrandicke 0,9 mm | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 | Form des Loches | 12 | - | 1099-01 | - | PVC | +60 | -30 | - | 9 | 23 | 57 | - | - | 46 | 1099-01 | Membrandicke 1 mm | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | - | - | Für Materialstärken bis 2,5 mm. | 132-7669-001 | Polyamid | Polyamid | - | - | - | 10.3 | - | - | 9.5 | - | - | 132-7669-001 | - | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | - | 3.8 | Kabel | 132-7673-001 | Polyamid | Polyamid | - | - | - | 10.3 | - | - | 12.7 | - | 7.8 | 132-7673-001 | - | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | - | 6.4 | Für Materialstärken bis 2,5 mm. | 132-7675-001 | Polyamid | Polyamid | - | - | - | 11.1 | - | - | 12.7 | - | 7.4 | 132-7675-001 | - | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.6 | - | 8.3 | Für Materialstärken bis 1,6 mm. | 132-7677-001 | Polyamid | Polyamid | - | - | - | 14.7 | - | - | 15.9 | - | 9.1 | 132-7677-001 | - | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | - | - | - | AF0750 | PA 6.6 | Polyamid | - | - | 19 mm | 9.9 | - | - | 21.8 | UL94-V2 (HE-01) | 12.7 | AF0750 | - | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | - | - | - | AF0812 | PA 6.6 | Polyamid | - | - | 22.2 mm | 9.9 | - | - | 22.6 | UL94-V2 (HE-01) | 12.7 | AF0812 | - | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | - | - | - | AF1000 | PA 6.6 | Polyamid | - | - | 25.4 mm | 11.5 | - | - | 26.9 | UL94-V2 (HE-01) | 19 | AF1000 | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | Produktart | Tülle |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke (maximal)(mm)
Gehäusemerkmale
Klemme ⌀(mm)
Kompatibel mit (Details)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Befestigungsbohrung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Standards
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften