Verschlussstopfen/ Form des Loches

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
054 0542 220 03
054 0601 220 03
054 0701 220 03
054 0802 699 03
054 1003 220 03
055 0054 000 03
055 0060 000 03
055 0070 000 03
055 0080 000 03
055 0101 000 03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer Befestigungsbohrung Größe (Höhe)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz054 0542 220 035.4 mm7.512054 0542 220 03

0.17 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz054 0601 220 036 mm711054 0601 220 03

0.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Schwarz054 0701 220 037.2 mm6.511054 0701 220 03

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz054 0802 699 038 mm7.512054 0802 699 03

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz054 1003 220 0310 mm412054 1003 220 03

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Ecru055 0054 000 035.4 mm7.512055 0054 000 03

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Ecru055 0060 000 036 mm711055 0060 000 03

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Ecru055 0070 000 037.2 mm6.511055 0070 000 03

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Ecru055 0080 000 038 mm7.512055 0080 000 03

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Ecru055 0101 000 0310 mm412055 0101 000 03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen frei nein Werkstoff (Details) LD-PE (SK-03) Werkstoff Polyethylen (PE)
Produktart Einfüllstopfen

Technischer Support