Teilenummer
|
---|
SB 12 E |
SB 12 E SW |
SB 50 E |
SB 50 E SW |
SB 75 E |
SB 75 E SW |
SB 100 E |
SB 100 E SW |
SB 120 E SW |
SB 120E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündelfläche ⌀ (mm) | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Hersteller Teilenummer | Maximale Länge pro Meter verkauft (m) | Minimaler Bündeldurchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 | 15 | 2 bis 15 mm | Ecru | SB 12 E | 50 | 2 | SB 12 E | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 | 15 | 2 bis 15 mm | Schwarz | SB 12 E SW | 50 | 2 | SB 12 E SW | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 | 20 | 4 bis 20 mm | Ecru | SB 50 E | 25 | 4 | SB 50 E | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 | 20 | 2 bis 20 mm | Schwarz | SB 50 E SW | 25 | 4 | SB 50 E SW | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 7 | 40 | 7 bis 40 mm | Ecru | SB 75 E | 25 | 7 | SB 75 E | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 7 | 40 | 7 bis 40 mm | Schwarz | SB 75 E SW | 25 | 7 | SB 75 E SW | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 13 | 70 | 13 bis 70 mm | Ecru | SB 100 E | 25 | 13 | SB 100 E | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 - 70 | 13 | 70 | 13 bis 70 mm | Schwarz | SB 100 E SW | 25 | - | SB 100 E SW | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 | 120 | 2 bis 120 mm | Schwarz | SB 120 E SW | 25 | 20 | SB 120 E SW | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 120 | 20 bis 120 mm | Ecru | SB 120E | 25 | 20 | SB 120E |
Loading...
Werkstoff (Details) | Polyethylen (PE) | Werkstoff | Polyethylen (PE) | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -60 | Produktart | Tube | Temperaturbereich(°C) | -60 - +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündelfläche ⌀(mm)
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Hersteller Teilenummer
Maximale Länge pro Meter verkauft(m)
Minimaler Bündeldurchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften