Teilenummer
|
---|
7932100302 |
7932110302 |
7932120302 |
7932130302 |
7932140302 |
7932200502 |
7932210502 |
7932220502 |
7932230502 |
7932240502 |
7932300102 |
7932310102 |
7932330102 |
7932340102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt des Kabels (mm²) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 - 1.5 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 4 | 7932100302 | 0.50 | M4 | 7932100302 | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 - 1.5 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 5 | 7932110302 | 0.50 | M5 | 7932110302 | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 - 1.5 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 6 | 7932120302 | 0.50 | M6 | 7932120302 | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 - 1.5 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 8 | 7932130302 | 0.50 | M8 | 7932130302 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 - 1.5 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 10 | 7932140302 | 0.50 | M10 | 7932140302 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 - 2.5 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 4 | 7932200502 | 1.50 | M4 | 7932200502 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 - 2.5 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5 | 7932210502 | 1.50 | M5 | 7932210502 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 - 2.5 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 6 | 7932220502 | 1.50 | M6 | 7932220502 | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 36 Arbeitstage | 1.5 - 2.5 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 8 | 7932230502 | 1.50 | M8 | 7932230502 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 - 2.5 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 10 | 7932240502 | 1.50 | M10 | 7932240502 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 6 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4 | 7932300102 | 4 | M4 | 7932300102 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 6 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 5 | 7932310102 | 4 | M5 | 7932310102 | |
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 6 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 8 | 7932330102 | 4 | M8 | 7932330102 | |
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 6 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 10 | 7932340102 | 4 | M10 | 7932340102 |
Loading...
Anschluss | - | Steckverbindermerkmale | + Wärmeschrumpf | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert |
---|---|---|---|---|---|
Isoliert | Teilweise isoliert | Werkstoff (Details) | Kupfer verzinnt | Produktart | Ringklemme |
RoHS-konform | Ja | Temperatur(°C) | +100 - +200 | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Temperaturbereich(°C) | -55 - +125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt des Kabels(mm²)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften