Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1403-01 |
P01140301 |
P01140824 |
P01140826 |
P01140832 |
P01140834 |
P01143221 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Kalibrierungsservice | Durchgangsprüfung | Anzeige (Details) | Anzeigenart | Frequenzbereich | Isolationswiderstand (maximal) (GΩ) | Schnittstellen | IP-Schutzart | Maximale Frequenz (Hz) | Frequenz (Hz) | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | lesen Kategorie | Lesereichweite - ohmscher Widerstand | Lesereichweite - ohmscher Widerstand (kΩ) | Lesebereich - Spannung (V AC) | Lesemodell | Standards | Prüfspannung (V) | Spannung (min.) (V) | Spannung (maximal) (V) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,048.47 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | ISO-Standards | 5 Kalibrierwerte pro Fläche | - | - | Analog | - | 1 | keiner | - | - | - | 4 x AA-Batterien | 167 | 106 | 55 | Isolationsmessgerät | - | - | 0 - 1 | - | Isolationswiderstand | - | 500|1000 | 0 | 600 | 550 | |
762.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | Analog Klasse 1.5 | Analog | - | 1 | keiner | - | - | - | 4 x AA-Batterien | 167 | 106 | 55 | Isolationsmessgerät | - | - | 0 - 1 | 0 - 600 | Isolationswiderstand | EN 61010-1. EN 61557 | 500/1000|500|1000 | 0 | 600 | 550 | |
749.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 0 - 100 Ω | - | Digital (LCD) | 15,3 Hz - 399,9 Hz | 200 | - | IP54 | 399.9 | 15.3 | - | 108 | 211 | 60 | Isolationsmessgerät | CAT IV 600 V | 0 - 3999 Ω | - | - | Isolationswiderstand| ohmscher Widerstand| Spannung| Frequenz| ohmscher Widerstand | - | 50|100|250|500|1000 | 0.3 | 399.9 | 850 | |
831.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 0 - 100 Ω | - | Digital (LCD) | 15,3 Hz - 399,9 Hz | 200 | Bluetooth® 2.0 | IP54 | 399.9 | 15.3 | - | 108 | 211 | 60 | Isolationsmessgerät | CAT IV 600 V | 0 - 3999 Ω | - | - | Isolationswiderstand| ohmscher Widerstand| Spannung| Frequenz| ohmscher Widerstand | - | 50|100|250|500|1000 | 0.3 | 399.9 | 850 | |
1,014.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 0 - 100 Ω | - | Digital (LCD) | 15,3 Hz - 399,9 Hz | 20 | Bluetooth® 2.0 | IP54 | 399.9 | 15.3 | - | 108 | 211 | 60 | Isolationsmessgerät | CAT IV 600 V | 0 - 3999 Ω | - | - | Isolationswiderstand| ohmscher Widerstand| Spannung| Frequenz| ohmscher Widerstand | - | 50|100 | 0.3 | 399.9 | 850 | |
976.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 0 - 100 Ω | - | Digital (LCD) | - | 50 | Bluetooth® 2.0 | IP54 | - | - | - | 108 | 211 | 60 | Isolationsmessgerät | CAT IV 600 V | 0 - 3999 Ω | - | - | Isolationswiderstand| ohmscher Widerstand| Spannung| ohmscher Widerstand | - | 10|25|100|250|500 | 0.3 | 399.9 | 850 | ||
5,561.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | - | Digital (LCD) | - | - | RS232 | IP53 | - | - | - | 250 | 270 | 180 | Ohmmeter | CAT III | - | - | - | Widerstand | - | - | - | - | 4000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Kalibrierungsservice
Durchgangsprüfung
Anzeige (Details)
Anzeigenart
Frequenzbereich
Isolationswiderstand (maximal)(GΩ)
Schnittstellen
IP-Schutzart
Maximale Frequenz(Hz)
Frequenz(Hz)
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
lesen Kategorie
Lesereichweite - ohmscher Widerstand
Lesereichweite - ohmscher Widerstand(kΩ)
Lesebereich - Spannung(V AC)
Lesemodell
Standards
Prüfspannung(V)
Spannung (min.)(V)
Spannung (maximal)(V)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften