Teilenummer
|
---|
704467 |
704622 |
704722 |
704736 |
704753 |
704766 |
704781 |
704796 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Button Durchmesser (mm) | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Kontaktschalter | Dicke der Frontplatte (mm) | Beleuchtung | Aufdruckmotiv | Druckmotiv | Recess Durchmesser (Details) (mm) | Recess Durchmesser (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | 1 - 6 | - | - | Symbol | - | 19 | 5 | - | 250 | - | - | LAS1-BGQ-11TS | - | Ziehen | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | - | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | 0.5 - 5 | - | - | Symbol | - | 22 | 5 | - | 250 | - | - | LAS0-A3Y-11TS | - | Wende | |
6.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30.8|30.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | 0.5 - 5 | LED | Keine | Symbol | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-11TSA | LAS1-BY-11TSA | SPST-NO. SPST-NC | Wende | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30.8|30.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 2 Unterbrecher | 2 Hersteller | 0.5 - 5 | LED | Keine | Symbol | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-22TSA | LAS1-BY-22TSA | DPST-NO / DPST-NC | Wende | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30.8|30.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 3 Unterbrecher | 3 Hersteller | 0.5 - 5 | LED | Keine | Symbol | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-33TSA | LAS1-BY-33TSA | 3PST-NO / 3PST-NC | Wende | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 31.8|31.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | 0.5 - 5 | Keine | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-11TSB | LAS1-BY-11TSB | SPST-NO. SPST-NC | Wende | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 31.8|31.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 2 Unterbrecher | 2 Hersteller | 0.5 - 5 | Keine | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-22TSB | LAS1-BY-22TSB | DPST-NO. DPST-NC | Wende | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 31.8|31.8 | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Flachstecker. 2,8 x 0,5 mm | 3 Unterbrecher | 3 Hersteller | 0.5 - 5 | Keine | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-33TSB | LAS1-BY-33TSB | 3PST-NO. 3PST-NC | Wende |
Loading...
Farbe | Rot | Haltbarkeit | 200000 Zyklen | Funktionen (Schalter) | verriegeln |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Beleuchtungsart | Keine | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
Temperatur(°C) | -25 | Produktart | Ausschalter | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Button Durchmesser(mm)
Verbindung (Elemente)
Anschluss
Kontaktschalter
Dicke der Frontplatte(mm)
Beleuchtung
Aufdruckmotiv
Druckmotiv
Recess Durchmesser (Details)(mm)
Recess Durchmesser(mm)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(V AC)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Entriegelungsmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften