Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Button Durchmesser(mm) | 28 | Farbe | Rot | gelb | Verbindung (Elemente) | Lötanhänger |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Beleuchtungsart | Keine | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
Temperatur(°C) | -25 | Druckmotiv | Symbol | Produktart | Ausschalter |
RoHS-konform | Ja | Schaltstrom (maximal)(A) | 5 | Schaltspannung(V) | 250 |
Entriegelungsmechanismus | Wende |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften