Teilenummer
|
---|
1580990 |
1580991 |
1580993 |
1580994 |
1580995 |
1580996 |
1580999 |
TC-2521043 |
TC-2521074 |
TC-2521083 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Kompatibel mit (Details) | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580990 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 3 | 11.95 | 15.22 | 8.9 | 6 | 1580990 | ||
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580991 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 4 | 11.95 | 17.76 | 8.9 | 8 | 1580991 | ||
0.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580993 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 7 | 11.95 | 25.38 | 8.9 | 14 | 1580993 | ||
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580994 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 8 | 11.95 | 27.92 | 8.9 | 16 | 1580994 | ||
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580995 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 10 | 11.95 | 33 | 8.9 | 20 | 1580995 | ||
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580996 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 13 | 11.95 | 40.62 | 8.9 | 26 | 1580996 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580999 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 25 | 11.95 | 71.1 | 8.9 | 50 | 1580999 | ||
229.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | LCP | IDC-Anschlüsse | 1.27 | Vergoldet | Ja | TC-2521043 | - | - | - | 1 | - | 5 | 7.7 | 12.65 | 5.1 | 10 | TC-252 1043 | |
102.39 € | 360 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | PBT | IDC-Anschlüsse | 2.54 | Vergoldet | Ja | TC-2521074 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 3 | 11.95 | 15.22 | 8.9 | 6 | TC-252 1074 | |
65.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | PBT | IDC-Anschlüsse | 2.54 | Vergoldet | Ja | TC-2521083 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 20 | 11.95 | 58.4 | 8.9 | 40 | TC-252 1083 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Steckverbindermerkmale | kein Auswerfer |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Kontaktmaterial | Messing | Anzahl Reihen | 2 |
Produktart | Nadelstreifen | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Kompatibel mit (Details)
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften