Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1572091 |
530282 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 530357 | Phenolpapier | 82 | 20 | 530357 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 530282 | Epoxid | 43 | 10 | 530282 |
Loading...
Ösenabstand(mm) | 8 | Größe (Höhe)(mm) | 1.6 | Größe (Breite)(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Leiterplattenklemmenleiste | RoHS-konform | Ja | Modell (Leiterplatte) | Doppelreihe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften